Codice articolo del costruttore: KTB SM0
Marca: PREVOST
Prezzo: 76.28 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Filettatura femmina BSPP: G 1/8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KTB SM0
Filtrazione(µm) | 25 | Temperatura(°C) | +5 a +50 | Materiale | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica |
---|---|---|---|---|---|
Dotato di | Scaricatore manuale | Pressione mas. di utilizzazione(bar) | 12 | Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)(l/min) | 500 |
Si trova sulla pagina di ALTO 1 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro e fissaggio, il codice articolo è il seguente: KTB SM0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KTB SM0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura femmina BSPP
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KTB SM1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura femmina BSPP |
---|---|---|---|---|---|
74.27 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 |