Codice articolo del costruttore: PBC 126
Marca: PREVOST
Prezzo: 0.72 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Larghezza fascetta: 12 mm
Diametro: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PBC 126
Materiale | Fascetta acciaio zincato | Vantaggio | Riduzione delle vibrazioni | Confezionamento | 50 |
---|
Si trova sulla pagina di Fascette con guaina in gomma, il codice articolo è il seguente: PBC 126.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PBC 126.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza fascetta(mm)
Diametro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PBC 1220 |
PBC 1222 |
PBC 1225 |
PBC 128 |
PBC 1510 |
PBC 1512 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza fascetta (mm) | Diametro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 50 | 7 giorni | 12 | 20 | ||
0.88 € | 50 | 7 giorni | 12 | 22 | ||
0.88 € | 50 | 7 giorni | 12 | 25 | ||
0.72 € | 50 | 7 giorni | 12 | 8 | ||
0.80 € | 50 | 7 giorni | 15 | 10 | ||
0.80 € | 50 | 7 giorni | 15 | 12 |