Fascette doppie per abbinamento tubo acciaio trattato

Fascette doppie per abbinamento tubo acciaio trattato
Le nostre fascette stringitubo:
Fascette ad orecchio
Le fascette ad orecchio assicurano il fissaggio
di tubi flessibili, PVC, gomma
o altri materiali:
• Sicurezza e durata dell'attacco
• Veloce e facile da montare
• Ampia gamma di usi
• Soluzione molto economica
Fascette a vite a fascia piena
PBS - PBI - PBX:
• tecnologia perfettamente adatta al serraggio
per il fissaggio di tubi flessibili
• produzione in acciai di qualità superiore
Fascette a vite a fascia traforata
PBJ:
• Flessibilità della striscia perforata
• Economia
• Possibilità di realizzare fascette personalizzate e di grandi diametri (kit)
Fascette Robuste
PBR - Fascette pesanti per tubi spessi
Fascette con guaina di gomma
PBC - Fascette con protezione in gomma: smorzamento di eventuali vibrazioni
e protezione della parte o dei tubi mantenuti.
Disponibile in strisce da 12 e 15 mm.
Fascette a doppio filo zincato
PF - Tecnica a due fili con spaziatura costante: soluzione economica per sigillature difficili,
soprattutto sulle punte lisce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1213D
1415D
1617D
1819D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro (min. - max.)
(mm)

0.77 €

100 7 giorni 12 - 13

0.78 €

100 7 giorni 14 - 15

0.85 €

100 7 giorni 16 - 17

0.95 €

100 7 giorni 18 - 19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza fascetta(mm) 9 Vantaggio Fascetta inviolabile Confezionamento 100

Supporto tecnico