Codice articolo del costruttore: DPF 0815CS
Marca: PREVOST
Prezzo: 380.08 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Ø int./est.: 8 x 12 mm
Raccordo: CSI 06
Portata: 500 l/min
Lung.: 15 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DPF 0815CS
Peso(kg) | 9 | Ingresso girevole filettatura femmina BSPP | G 3/8 |
---|
Si trova sulla pagina di Serie DPF - Modello industriale - Tubo in poliuretano rinforzato, il codice articolo è il seguente: DPF 0815CS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DPF 0815CS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Ø int./est.(mm)
Raccordo
Portata(l/min)
Lung.(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DPF 0815ES |
DPF 0815IS |
DPF 1012CS |
DPF 1012ES |
DPF 1012IS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Ø int./est. (mm) | Raccordo | Portata (l/min) | Lung. (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.40 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | ESI 07 | 500 | 15 | ||
378.30 € | 1 | 7 giorni | 8 x 12 | ISI 06 | 500 | 15 | ||
402.98 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | CSI 06 | 833 | 12 | ||
398.03 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ESI 07 | 900 | 12 | ||
401.12 € | 1 | 7 giorni | 10 x 14 | ISI 06 | 833 | 12 |