Serie DSF - Modello INOX - Tubo poliuretano a base Esteri

Serie DSF - Modello INOX - Tubo poliuretano a base Esteri
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DSFI 0805ESHE

Codice componente
DSFI 0805ESHE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

331.45 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ø int./est.(mm) 8 x 12 Materiale Tamburo acciaio inox AISI 304 Raccordo ESI 07HE
Peso(kg) 3 Portata(l/min) 650 Collegamento 1 m di tubo in ingresso
Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto Dotato di Supporto orientabile Lung.(m) 5
Pressione max di utilizzo(bar) 12 Ingresso girevole(mm) 8 x 12

Si trova sulla pagina di Serie DSF - Modello INOX - Tubo poliuretano a base Esteri, il codice articolo è il seguente: DSFI 0805ESHE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DSFI 0805ESHE.

Supporto tecnico