Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Ø int./est. (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Pressione max di utilizzo (a 20°C) (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.58 € | 1 | 7 giorni | Blu | 4 x 6 | 20 | 9 | ||
67.60 € | 1 | 7 giorni | Blu | 7 x 10 | 35 | 8,5 | ||
101.63 € | 1 | 7 giorni | Blu | 8 x 12 | 40 | 9 | ||
17.67 € | 1 | 7 giorni | Blu | 2,5 x 4 | 12 | 10 | ||
44.85 € | 1 | 7 giorni | Blu | 5,5 x 8 | 25 | 8,5 | ||
26.58 € | 1 | 7 giorni | Nero | 4 x 6 | 20 | 9 | ||
67.60 € | 1 | 7 giorni | Nero | 7 x 10 | 35 | 8,5 | ||
101.63 € | 1 | 7 giorni | Nero | 8 x 12 | 40 | 9 | ||
17.67 € | 1 | 7 giorni | Nero | 2,5 x 4 | 12 | 10 | ||
44.85 € | 1 | 7 giorni | Nero | 5,5 x 8 | 25 | 8,5 | ||
26.58 € | 1 | 7 giorni | Incolore | 4 x 6 | 20 | 9 | ||
67.60 € | 1 | 7 giorni | Incolore | 7 x 10 | 35 | 8,5 | ||
101.63 € | 1 | 7 giorni | Incolore | 8 x 12 | 40 | 9 | ||
17.67 € | 1 | 7 giorni | Incolore | 2,5 x 4 | 12 | 10 | ||
44.85 € | 1 | 7 giorni | Incolore | 5,5 x 8 | 25 | 8,5 | ||
121.73 € | 1 | 7 giorni | Incolore | 9,5 x 14 | 50 | 9 |
Loading...
Temperatura(°C) | -20 a +70 | Materiale | Poliuretano | Vantaggio | Adatto al contatto con alimenti (FDA) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazioni | Trasporto dell'aria in ingombri ridotti |
Configura
Proprietà di base
Colore
Ø int./est.(mm)
Raggio di curvatura(mm)
Pressione max di utilizzo (a 20°C)(bar)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali