Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø int./est. (mm) | Profilo | Raccordo | Innesto | Lung. (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.63 € | 1 | 7 giorni | 13 x 22 | ISO 6150 C | CSI 08 | CRP 08 | 10 | ||
105.57 € | 1 | 7 giorni | 10 x 18 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | 10 | ||
77.77 € | 1 | 7 giorni | 10 x 18 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | 5 | ||
81.93 € | 1 | 7 giorni | 8 x 15 | ISO 6150 C | CSI 06 | CRP 06 | 10 | ||
97.05 € | 1 | 7 giorni | 10 x 18 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | 10 | ||
75.12 € | 1 | 7 giorni | 10 x 18 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | 5 | ||
141.65 € | 1 | 7 giorni | 13 x 22 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | 10 | ||
209.90 € | 1 | 7 giorni | 13 x 22 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | 20 | ||
96.58 € | 1 | 7 giorni | 8 x 15 | European 7,4 mm | ESI 07 | ERP 07 | 10 | ||
165.87 € | 1 | 7 giorni | 19 x 28 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | 10 | ||
254.88 € | 1 | 7 giorni | 19 x 28 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | 20 | ||
196.27 € | 1 | 7 giorni | 13 x 22 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 07 | 10 | ||
264.52 € | 1 | 7 giorni | 13 x 22 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | 20 | ||
194.10 € | 1 | 7 giorni | 16 x 25 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | 10 | ||
279.28 € | 1 | 7 giorni | 16 x 25 | European 10,4 mm | ESI 11EB | ERP 11 | 20 | ||
94.07 € | 1 | 7 giorni | 10 x 18 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | 10 | ||
75.85 € | 1 | 7 giorni | 10 x 18 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | 5 | ||
85.35 € | 1 | 7 giorni | 8 x 15 | ISO 6150 B | ISI 06 | IRP 06 | 10 |
Loading...
Temperatura(°C) | -15 a +70 | Materiale | EPDM | Vantaggio | Resistenza all'olio |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar | Dotato di | Protezioni |
Configura
Proprietà di base
Ø int./est.(mm)
Profilo
Raccordo
Innesto
Lung.(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali