Tubo poliammide in scatola 25 m (unitá di vendita = 1 scatola) (PAMBE 040625)

Tubo poliammide in scatola 25 m (unitá di vendita = 1 scatola) PAMBE 040625

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PAMBE 040625

Marca: PREVOST

Prezzo: 33.67

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Blu

Ø int./est.: 4 x 6 mm

Raggio di curvatura: 35 mm

Pressione max di utilizzo (a 20°C): 27 bar


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PAMBE 040625

Codice componente
PAMBE 040625
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)
Pressione max di utilizzo (a 20°C)
(bar)

33.67 €

1 7 giorni Blu4 x 63527

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 a +80 Materiale Poliammide PA 12 Vantaggio Memoria di forma eccellente Ottima resistenza chimica

Si trova sulla pagina di Tubo poliammide in scatola 25 m (unitá di vendita = 1 scatola), il codice articolo è il seguente: PAMBE 040625.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PAMBE 040625.

Tipologia prodotto

Codice componente
PAMBE 020425
PAMBE 030525
PAMBE 060825
PAMBE 081025
PAMBE 101225
PAMBE 121425
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)
Pressione max di utilizzo (a 20°C)
(bar)

26.12 €

1 7 giorni Blu2 x 42530

42.67 €

1 7 giorni Blu3 x 53024

40.37 €

1 7 giorni Blu6 x 85519

53.90 €

1 7 giorni Blu8 x 109015

69.15 €

1 7 giorni Blu10 x 129211

88.35 €

1 7 giorni Blu12 x 141209,5

Supporto tecnico