Gruppo di soffiaggio con pistola 27102, spirale e raccordo rapido di sicurezza prevoS1 con innesto

Gruppo di soffiaggio con pistola 27102, spirale e raccordo rapido di sicurezza prevoS1 con innesto
Le nostre pistole di soffiaggio ad aria compressa hanno una forma compatta con un ugello integrato. Gli utenti apprezzeranno quotidianamente le pistole di soffiaggio prevoS1 per la loro facilità d'uso.

Queste pistole di soffiaggio, dotate di ugelli Prevost integrati, sono compatibili con tutti i principali standard. Queste punte si collegano direttamente all'innesto di sicurezza rapido prevoS1, che serve anche per ottimizzare l'ergonomia della pistola di soffiaggio (ottima presa).

La pistola di soffiaggio 27102 fornisce un soffiaggio direzionale preciso e una buona progressività. La flessibilità dell'impugnatura permette di passare da un leggero soffio ad un getto d'aria più potente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BGK PCSBM54
BGK PCSBM66
BGK PCSBM68
BGK PESBM54
BGK PESBM66
BGK PESBM68
BGK PISBM54
BGK PISBM66
BGK PISBM68
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
ID/OD
(mm)
Lunghezza massima
(m)
Profilo Raccordo

72.17 €

1 6 giorni 5 x 84ISO 6150CCSI 06

88.60 €

1 6 giorni 6,5 x 106ISO 6150CCSI 06

96.22 €

1 6 giorni 6,5 x 108ISO 6150CCSI 06

65.05 €

1 6 giorni 5 x 84EuropeanESI 07

81.47 €

1 6 giorni 6,5 x 106EuropeanESI 07

89.13 €

1 6 giorni 6,5 x 108EuropeanESI 07

67.82 €

1 6 giorni 5 x 84ISO 6150BISI 06

84.25 €

1 6 giorni 6,5 x 106ISO 6150BISI 06

91.92 €

1 6 giorni 6,5 x 108ISO 6150BISI 06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ugello MTL

Supporto tecnico