Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BGK PCSCM54 |
BGK PCSCM66 |
BGK PCSCM68 |
BGK PESCM54 |
BGK PESCM66 |
BGK PESCM68 |
BGK PISCM54 |
BGK PISCM66 |
BGK PISCM68 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | ID/OD (mm) | Lunghezza massima (m) | Profilo | Raccordo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.13 € | 1 | 6 giorni | 5 x 8 | 4 | ISO 6150C | CSI 06 | ||
83.55 € | 1 | 6 giorni | 6,5 x 10 | 6 | ISO 6150C | CSI 06 | ||
91.22 € | 1 | 6 giorni | 6,5 x 10 | 8 | ISO 6150C | CSI 06 | ||
63.52 € | 1 | 6 giorni | 5 x 8 | 4 | European | ESI 07 | ||
79.95 € | 1 | 6 giorni | 6,5 x 10 | 6 | European | ESI 07 | ||
87.60 € | 1 | 6 giorni | 6,5 x 10 | 8 | European | ESI 07 | ||
64.82 € | 1 | 6 giorni | 5 x 8 | 4 | ISO 6150B | ISI 06ISI 06 | ||
81.23 € | 1 | 6 giorni | 6,5 x 10 | 6 | ISO 6150B | ISI 06 | ||
88.90 € | 1 | 6 giorni | 6,5 x 10 | 8 | ISO 6150B | ISI 06 |
Loading...
Ugello | MTL |
---|
Configura
Proprietà di base
ID/OD(mm)
Lunghezza massima(m)
Profilo
Raccordo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali