Serie DMO - DGO OIL - Tubo in gomma - Olio media pressione (DGO 1315OIL)

Serie DMO - DGO OIL - Tubo in gomma - Olio media pressione DGO 1315OIL

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: DGO 1315OIL

Marca: PREVOST

Prezzo: 827.30

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Applicazioni: Saldatura, taglio

Max. Pressione di esercizio: Ossigeno : 1,5 Acetilene : 12,5 bar

ID/OD: 10 x 17 mm

Peso: - kg

Raccordo: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DGO 1315OIL

Codice componente
DGO 1315OIL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazioni Max. Pressione di esercizio
(bar)
ID/OD
(mm)
Peso
(kg)
Raccordo Lung.
(m)
Connessione Portata
(l/min)
Ingresso girevole (BSPP) Uscita BSPP filettatura maschio Ingresso girevole BSPP filettatura

827.30 €

1 6 giorni Saldatura, taglioOssigeno : 1,5 Acetilene : 12,510 x 17--151 m di tubo in ingresso----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tamburo acciaio con rivestimento epossidico Dotato di Supporto fisso Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto

Si trova sulla pagina di Serie DMO - DGO OIL - Tubo in gomma - Olio media pressione, il codice articolo è il seguente: DGO 1315OIL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DGO 1315OIL.

Tipologia prodotto

Codice componente
DGO 1320OIL
DMO 1310OIL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicazioni Max. Pressione di esercizio
(bar)
ID/OD
(mm)
Peso
(kg)
Raccordo Lung.
(m)
Connessione Portata
(l/min)
Ingresso girevole (BSPP) Uscita BSPP filettatura maschio Ingresso girevole BSPP filettatura

908.73 €

1 6 giorni --6,4 x 14,720,5-15---G 1/4G 1/4

631.60 €

1 6 giorni -1216 x 2325ISI 11EB101 m di tubo in ingresso3000G 1/2 M--

Supporto tecnico