Codice articolo del costruttore: PPS1 BPORING50
Marca: PREVOST
Prezzo: 3.23 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Per tubo Ø est.: 50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PPS1 BPORING50
Temperatura(°C) | -20 a +80 | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Tecnologia | PPS Grip Concept | Quantità | 10 |
Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar |
Si trova sulla pagina di PPS1 BP ORING - Kit guarnizioni per presa di derivazione, il codice articolo è il seguente: PPS1 BPORING50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PPS1 BPORING50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Per tubo Ø est.(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PPS1 BPORING100 |
PPS1 BPORING25 |
PPS1 BPORING32 |
PPS1 BPORING40 |
PPS1 BPORING63 |
PPS1 BPORING80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Per tubo Ø est. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5.57 € | 10 | 6 giorni | 100 | ||
2.42 € | 10 | 6 giorni | 25 | ||
2.42 € | 10 | 6 giorni | 32 | ||
3.23 € | 10 | 6 giorni | 40 | ||
4.62 € | 10 | 6 giorni | 63 | ||
4.62 € | 10 | 6 giorni | 80 |