PPS1 A7 - Tappo alluminio per raccordo a croce

PPS1 A7 - Tappo alluminio per raccordo a croce
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 A712
PPS1 A734
PPS1 A749
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura maschio BSPP

3.63 €

1 6 giorni G 1/2

6.72 €

1 6 giorni G 1

13.30 €

1 6 giorni G 1 1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura((°C) -20 a +80 Materiale Tubo e raccordi: alluminio Depressione(bar) -0,98 bar (vuoto 98%)
Vantaggio Sistema in continua evoluzione Tecnologia PPS Grip Concept Conforme alle normative PED REACH
Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16

Supporto tecnico