Raccordi idraulici intercambiabili - Valvola di tenuta a funghetto (HCG 101102)

Raccordi idraulici intercambiabili - Valvola di tenuta a funghetto HCG 101102

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HCG 101102

Marca: PREVOST

Prezzo: 21.23

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura interna BSPP: G 3/8

Passaggio ID: 10 mm

Portata: 23 l/min

Max. Pressione di esercizio: 350 bar


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HCG 101102

Codice componente
HCG 101102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura interna BSPP Passaggio ID
(mm)
Portata
(l/min)
Max. Pressione di esercizio
(bar)

21.23 €

1 7 giorni G 3/81023350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -25 a +100 Applicazioni Industria, Agricoltura Materiale Corpo: acciaio
Tecnologia Otturazione a sfera Collegamento Semiautomatico Profilo Intercambiabile

Si trova sulla pagina di Raccordi idraulici intercambiabili - Valvola di tenuta a funghetto, il codice articolo è il seguente: HCG 101102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HCG 101102.

Tipologia prodotto

Codice componente
HCG 061101
HCG 201104
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura interna BSPP Passaggio ID
(mm)
Portata
(l/min)
Max. Pressione di esercizio
(bar)

18.68 €

1 7 giorni G 1/4612400

50.77 €

1 7 giorni G 3/420106250

Supporto tecnico