Codice articolo del costruttore: PREOL 091810RE
Marca: PREVOST
Prezzo: 46.40 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Per Tubo flessibile in tessuto ID: 10 mm
Passaggio ID: 9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PREOL 091810RE
Temperatura(°C) | +15 a +200 | Applicazioni | Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare | Max. Pressione di esercizio(bar) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo ottone |
Si trova sulla pagina di Raccordo a 90° ad otturazione per tubo in gomma, il codice articolo è il seguente: PREOL 091810RE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PREOL 091810RE.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Per Tubo flessibile in tessuto ID(mm)
Passaggio ID(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PREOL 061808RE |
PREOL 091812RE |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Per Tubo flessibile in tessuto ID (mm) | Passaggio ID (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
31.07 € | 1 | 7 giorni | 8 | 6 | ||
46.40 € | 1 | 7 giorni | 12 | 9 |