Connettore idraulico - Alta Pressione - HNJ (HNJ 25112)

Connettore idraulico - Alta Pressione - HNJ HNJ 25112

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HNJ 25112

Marca: PREVOST

Prezzo: 4.45

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

NPT Filettatura maschio: 1/4

Max. Pressione di esercizio: 420 bar

Con filettatura (JIC 37): 1/2


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HNJ 25112

Codice componente
HNJ 25112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
NPT Filettatura maschio Max. Pressione di esercizio
(bar)
Con filettatura (JIC 37)

4.45 €

1 7 giorni 1/44201/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -40 a +100 Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Connettore idraulico - Alta Pressione - HNJ, il codice articolo è il seguente: HNJ 25112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HNJ 25112.

Tipologia prodotto

Codice componente
HNJ 25012
HNJ 250716
HNJ 25134
HNJ 251716
HNJ 251916
HNJ 25212
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
NPT Filettatura maschio Max. Pressione di esercizio
(bar)
Con filettatura (JIC 37)

4.42 €

1 7 giorni 1/84401/2

4.02 €

1 7 giorni 1/84407/16

8.57 €

1 7 giorni 1/43503/4

4.05 €

1 7 giorni 1/44207/16

4.50 €

1 7 giorni 1/43509/16

6.63 €

1 7 giorni 3/83101/2

Supporto tecnico