Codice articolo del costruttore: HGD 12261
Marca: PREVOST
Prezzo: 24.12 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Filettatura metrica maschio (DIN 3852-1): M26 x 1,5
Filettatura esterna BSPT: R 1/2
Max. Pressione di esercizio: 200 bar
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HGD 12261
Codice componente
|
---|
HGD 12261 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura metrica maschio (DIN 3852-1) | Filettatura esterna BSPT | Max. Pressione di esercizio (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12 € | 1 | 7 giorni | M26 x 1,5 | R 1/2 | 200 |
Loading...
Temperatura(°C) | -40 a +100 | Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore idraulico - Alta Pressione - HGD, il codice articolo è il seguente: HGD 12261.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HGD 12261.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura metrica maschio (DIN 3852-1)
Filettatura esterna BSPT
Max. Pressione di esercizio(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HGD 01301 |
HGD 12181 |
HGD 12221 |
HGD 14141 |
HGD 14161 |
HGD 34261 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura metrica maschio (DIN 3852-1) | Filettatura esterna BSPT | Max. Pressione di esercizio (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.77 € | 1 | 7 giorni | M30 x 1,5 | R 1 | 200 | ||
18.68 € | 1 | 7 giorni | M18 x 1,5 | R 1/2 | 250 | ||
13.13 € | 1 | 7 giorni | M22 x 1,5 | R 1/2 | 250 | ||
5.10 € | 1 | 7 giorni | M14 x 1,5 | R 1/4 | 330 | ||
7.08 € | 1 | 7 giorni | M16 x 1,5 | R 1/4 | 310 | ||
23.08 € | 1 | 7 giorni | M26 x 1,5 | R 3/4 | 200 |