Connettore idraulico - Alta Pressione - HGB (HGB 0101)

Connettore idraulico - Alta Pressione - HGB HGB 0101

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HGB 0101

Marca: PREVOST

Prezzo: 15.18

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura esterna BSPT: R 1

Max. Pressione di esercizio: 200 bar

Filettatura esterna BSPP: G 1


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HGB 0101

Codice componente
HGB 0101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura esterna BSPT Max. Pressione di esercizio
(bar)
Filettatura esterna BSPP

15.18 €

1 7 giorni R 1200G 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -40 a +100 Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Connettore idraulico - Alta Pressione - HGB, il codice articolo è il seguente: HGB 0101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HGB 0101.

Tipologia prodotto

Codice componente
HGB 1212
HGB 1234
HGB 1238
HGB 1414
HGB 1418
HGB 1438
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura esterna BSPT Max. Pressione di esercizio
(bar)
Filettatura esterna BSPP

5.58 €

1 7 giorni R 1/2290G 1/2

16.60 €

1 7 giorni R 1/2250G 3/4

7.43 €

1 7 giorni R 1/2290G 3/8

3.32 €

1 7 giorni R 1/4420G 1/4

8.70 €

1 7 giorni R 1/4420G 1/8

4.90 €

1 7 giorni R 1/4350G 3/8

Supporto tecnico