Codice articolo del costruttore: HBC 101252
Marca: PREVOST
Prezzo: 34.97 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Passaggio ID: 10 mm
Portata: 9 l/min
NPT Filettatura maschio: 3/8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HBC 101252
Temperatura(°C) | -25 a +100 | Applicazioni | Auto: cilindri, estrattori idraulici | Max. Pressione di esercizio(bar) | 700 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo: acciaio | Tecnologia | Bloccaggio a vite | Collegamento | Avvitamento manuale |
Profilo | Intercambiabile | Vantaggio | Connessione in pressione |
Si trova sulla pagina di Raccordi idraulici da avvitare - Alta Pressione, il codice articolo è il seguente: HBC 101252.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HBC 101252.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Passaggio ID(mm)
Portata(l/min)
NPT Filettatura maschio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HBC 061251 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Passaggio ID (mm) | Portata (l/min) | NPT Filettatura maschio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.90 € | 1 | 7 giorni | 6 | 5 | 1/4 |