Codice articolo del costruttore: MT RS1650
Marca: PREVOST
Prezzo: 12.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Graduazione: 0 - 16 bar
Fissaggio filettatura maschio BSPP: G 1/4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MT RS1650
Materiale | Quadrante plexiglass |
---|
Si trova sulla pagina di Manometro rotondo Ø 50 mm, il codice articolo è il seguente: MT RS1650.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MT RS1650.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Graduazione(bar)
Fissaggio filettatura maschio BSPP
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MT RS0450 |
MT RS1050 |
MT RS1250 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Graduazione (bar) | Fissaggio filettatura maschio BSPP |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12 € | 1 | 7 giorni | 0 - 4 | G 1/8 | ||
12.12 € | 1 | 7 giorni | 0 - 10 | G 1/8 | ||
12.08 € | 1 | 7 giorni | 0 - 12 | G 1/4 |