Essiccatore a refrigerazione dotato di gruppo bypass , flessibili di collegamento e filtro micronico (ALF LM80)

Essiccatore a refrigerazione dotato di gruppo bypass , flessibili di collegamento e filtro micronico ALF LM80

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ALF LM80

Marca: PREVOST

Prezzo: 2,380.00

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Livello sonoro: 53 dB(A)

Consumo: 0,46 kW

Essiccatore per compressore di: 10 CV

Portata: 80 m3/h

Ingresso (del by pass): R 3/4 M


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ALF LM80

Codice componente
ALF LM80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Livello sonoro
(dB(A))
Consumo
(kW)
Essiccatore per compressore di
(CV)
Portata
(m3/h)
Ingresso (del by pass) Uscita (Filtro)

2,380.00 €

1 6 giorni 530,461080R 3/4 MG 1/2 F

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +4,4 a +43 Punto di rugiada + 3°C Pressione di utilizzazione 3 a 12 bar
Tensione di alimentazione 230 V - 50 HZ

Si trova sulla pagina di Essiccatore a refrigerazione dotato di gruppo bypass , flessibili di collegamento e filtro micronico, il codice articolo è il seguente: ALF LM80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ALF LM80.

Tipologia prodotto

Codice componente
ALF LM100
ALF LM140
ALF LM30
ALF LM60
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Livello sonoro
(dB(A))
Consumo
(kW)
Essiccatore per compressore di
(CV)
Portata
(m3/h)
Ingresso (del by pass) Uscita (Filtro)

2,831.50 €

1 6 giorni 530,5715100R 3/4 MG 3/4 F

4,418.17 €

1 6 giorni 600,5820140G 1 FG 3/4 F

1,895.83 €

1 6 giorni 450,24430R 1/2 MG 3/8 F

2,321.67 €

1 6 giorni 510,417,560R 3/4 MG 1/2 F

Supporto tecnico