T uguale per tubo (JPL 94)

T uguale per tubo JPL 94

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: JPL 94

Marca: PREVOST

Prezzo: 1.33

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Per tubo flessibile Ø int: 4 mm

Filettatura maschio BSPT: R 1/4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

JPL 94

Codice componente
JPL 94
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo flessibile Ø int
(mm)
Filettatura maschio BSPT

1.33 €

10 7 giorni 4R 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -10 a +80 Tecnologia Passaggio libero Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 10

Si trova sulla pagina di T uguale per tubo, il codice articolo è il seguente: JPL 94.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JPL 94.

Tipologia prodotto

Codice componente
JPL 910
JPL 96
JPL 98
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Per tubo flessibile Ø int
(mm)
Filettatura maschio BSPT

3.00 €

10 7 giorni 8-

1.87 €

10 7 giorni 6R 1/8

2.35 €

10 7 giorni 8R 1/2

Supporto tecnico