Codice articolo del costruttore: JPL 1208
Marca: PREVOST
Prezzo: 3.57 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Per tubo flessibile Ø int: 6 mm
Filettatura maschio BSPT: R 1/4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JPL 1208
Temperatura(°C) | -10 a +80 | Tecnologia | Passaggio libero | Pressione di utilizzazione(bar) | 0 a 10 |
---|
Si trova sulla pagina di Giunzione filettata conica, il codice articolo è il seguente: JPL 1208.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JPL 1208.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Per tubo flessibile Ø int(mm)
Filettatura maschio BSPT
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
JPL 1212 |
JPL 1404 |
JPL 1406 |
JPL 1408 |
JPL 1410 |
JPL 1804 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Per tubo flessibile Ø int (mm) | Filettatura maschio BSPT |
---|---|---|---|---|---|---|
3.57 € | 10 | 7 giorni | 8 | - | ||
1.97 € | 10 | 7 giorni | 4 | R 1/4 | ||
1.97 € | 10 | 7 giorni | 4 | - | ||
2.20 € | 10 | 7 giorni | 6 | R 1/8 | ||
2.25 € | 10 | 7 giorni | 8 | R 3/8 | ||
1.33 € | 10 | 7 giorni | 4 | R 1/8 |