Y

Y
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JPL Y4
JPL Y6
JPL Y8
JPL Y10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo flessibile Ø int
(mm)
Filettatura maschio BSPT

1.33 €

10 7 giorni 4-

1.83 €

10 7 giorni 6-

2.58 €

10 7 giorni 8R 1/4

2.97 €

10 7 giorni 8R 1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -10 a +80 Tecnologia Passaggio libero Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 10

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico