Codice articolo del costruttore: 62399140N
Marca: MAEDLER
Prezzo: 33.45 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I.: 40
D.E.: 60
Larghezza: 15
Materiale: Acciaio inox (1.4305)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.: 65.0 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62399140N
Codice componente
|
---|
62399140N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax. (mm) | Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) | Larghezza della sede chiavetta bN (mm) | Profondità della scanalatura t2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 60 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 65.0 | M 6 x 18 | 12 | 3.3 | 158 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie |
---|
Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo N, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 62399140N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62399140N.
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza)
Larghezza della sede chiavetta bN(mm)
Profondità della scanalatura t2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62399115N |
62399116N |
62399120N |
62399145N |
62399150N |
62399160N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax. (mm) | Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) | Larghezza della sede chiavetta bN (mm) | Profondità della scanalatura t2 (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 15 | 34 | 13 | Acciaio inox (1.4305) | 39.4 | M 5 x 16 | 5 | 2.3 | 64 | |
15.70 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 34 | 13 | Acciaio inox (1.4305) | 39.4 | M 5 x 16 | 5 | 2.3 | 62 | |
19.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20 | 40 | 15 | Acciaio inox (1.4305) | 46.4 | M 6 x 16 | 6 | 2.8 | 95 | |
57.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 73 | 19 | Acciaio inox (1.4305) | 79.4 | M 8 x 28 | 14 | 3.8 | 338 | |
73.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 78 | 19 | Acciaio inox (1.4305) | 84.2 | M 8 x 25 | 14 | 3.8 | 362 | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 88 | 19 | Acciaio inox (1.4305) | 94.0 | M 8 x 25 | 18 | 4.4 | 416 |