Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - tipo GA, Acciaio, Finitura in ossido nero

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - tipo GA, Acciaio, Finitura in ossido nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero, viti in acciaio 12.9.
Tipo GA: Con due fori di montaggio assiali, con filettatura.
Il filetto della vite DIN 912 è ricoperto da uno strato di poliammide.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Diametro del foro d1
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.
(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) Distanza dal centro del foro di montaggio m
(mm)
Dimensione della filettatura G
(mm)
Peso
(g)

Loading...

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico