Codice articolo del costruttore: 62399110B1
Marca: MAEDLER
Prezzo: 14.36 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.E.: 28
Larghezza: 9
Materiale: Acciaio inox (1.4305)
Diametro del foro d1: 10 mm
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62399110B1
Codice componente
|
---|
62399110B1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. | Larghezza | Materiale | Diametro del foro d1 (mm) | Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax. (mm) | Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) | Distanza dal centro del foro di montaggio m (mm) | Diametro del foro (Versione B1) B1 (mm) | Dimensione della vite adatta (Versione B1) G1* (mm) | Diametro del foro (Versione B2) B2 (mm) | Dimensione della vite adatta (Versione B2) G2** (mm) | Versione | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 9 | Acciaio inox (1.4305) | 10 | - | M 3 x 10 | 19 | 3.5 | M 3 | 3 | M 2,5 | B1 | 32 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie |
---|
Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo - Tipo B1 e B2, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 62399110B1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62399110B1.
Configura
Proprietà di base
D.E.
Larghezza
Materiale
Diametro del foro d1(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax.(mm)
Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza)
Distanza dal centro del foro di montaggio m(mm)
Diametro del foro (Versione B1) B1(mm)
Dimensione della vite adatta (Versione B1) G1*(mm)
Diametro del foro (Versione B2) B2(mm)
Dimensione della vite adatta (Versione B2) G2**(mm)
Versione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62399110B2 |
62399112B1 |
62399112B2 |
62399114B1 |
62399114B2 |
62399115B1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. | Larghezza | Materiale | Diametro del foro d1 (mm) | Diametro esterno max. sopra la testa della vite Rmax. (mm) | Vite DIN 912 (Dimensione della filettatura x lunghezza) | Distanza dal centro del foro di montaggio m (mm) | Diametro del foro (Versione B1) B1 (mm) | Dimensione della vite adatta (Versione B1) G1* (mm) | Diametro del foro (Versione B2) B2 (mm) | Dimensione della vite adatta (Versione B2) G2** (mm) | Versione | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 9 | Acciaio inox (1.4305) | 10 | - | M 3 x 10 | 19 | 3.5 | M 3 | 3 | M 2,5 | B2 | 32 | |
15.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 11 | Acciaio inox (1.4305) | 12 | 31.8 | M 4 x 12 | 21 | 4.5 | M 4 | 3.5 | M 3 | B1 | 43 | |
16.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 11 | Acciaio inox (1.4305) | 12 | 31.8 | M 4 x 12 | 21 | 4.5 | M 4 | 3.5 | M 3 | B2 | 43 | |
16.59 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 11 | Acciaio inox (1.4305) | 14 | 33.9 | M 4 x 14 | 23 | 4.5 | M 4 | 3.5 | M 3 | B1 | 48 | |
17.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 11 | Acciaio inox (1.4305) | 14 | 33.9 | M 4 x 14 | 23 | 4.5 | M 4 | 3.5 | M 3 | B2 | 48 | |
18.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 36 | 13 | Acciaio inox (1.4305) | 15 | 39.4 | M 5 x 15 | 25.5 | 5.5 | M 5 | 4.5 | M 4 | B1 | 71 |