Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Acciaio inox (62399905)

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Acciaio inox 62399905
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 62399905

Marca: MAEDLER

Prezzo: 19.28

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.E.: 16

Larghezza: 9

Passo filettatura: 0.8 mm

Rmax.: 20.7 mm

Bulloni DIN 912: M 3 x 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

62399905

Codice componente
62399905
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Passo filettatura
(mm)
Rmax.
(mm)
Bulloni DIN 912 Dimensione della filettatura G
(mm)
Peso
(g)

19.28 €

1 Disponibile 4 giorni 1690.820.7M 3 x 8M 511

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Acciaio inox (1.4305)

Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 62399905.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62399905.

Tipologia prodotto

Codice componente
62399904
62399906
62399908
62399910
62399912
62399916
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. Larghezza Passo filettatura
(mm)
Rmax.
(mm)
Bulloni DIN 912 Dimensione della filettatura G
(mm)
Peso
(g)

19.28 €

1 Disponibile 4 giorni 1690.720.7M 3 x 8M 410

19.28 €

1 Disponibile 4 giorni 1691.020.7M 3 x 8M 611

20.44 €

1 Disponibile 4 giorni 1891.2522.4M 3 x 8M 812

22.09 €

1 Disponibile 4 giorni 2491.526.0M 3 x 10M 1022

23.83 €

1 Disponibile 4 giorni 28111.7531.8M 4 x 12M 1239

26.85 €

1 Disponibile 4 giorni 34132.039.4M 5 x 14M 1663

Supporto tecnico