Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Tipo K con Leva di serraggio, Acciaio, Zincato (Codici componente)

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Tipo K con Leva di serraggio, Acciaio, Zincato
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, zincato.
Impugnatura: Zinco pressofuso, rivestito in plastica, nero.
Vite: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).

Caratteristiche: non danneggia l’albero, forza di serraggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, fori precisi.
La leva di serraggio regolabile e disinnestabile permette di effettuare una facile regolazione senza attrezzi.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Resistenza alla temperatura fino a +90°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62388105K
62388106K
62388108K
62388110K
62388111K
62388112K
62388114K
62388115K
62388116K
62388118K
62388120K
62388122K
62388125K
62388128K
62388130K
62388132K
62388135K
62388136K
62388138K
62388140K
62388142K
62388145K
62388148K
62388150K
62388155K
62388160K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Lunghezza dell’impugnatura all’asse del foro l1
(mm)
Lunghezza dopo il montaggio l2
(mm)
Dimensione della filettatura x la lunghezza d3
(mm)
Diamentro della maniglia d4
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Peso
(g)

11.65 €

1 Disponibile 4 giorni 51692230.9M 3 x 1010.570.327

11.54 €

1 Disponibile 4 giorni 61692230.9M 3 x 1010.570.326

11.83 €

1 Disponibile 4 giorni 81892230.9M 3 x 1010.569.528

12.03 €

1 Disponibile 4 giorni 102492230.9M 3 x 1010.567.540

11.35 €

1 Disponibile 4 giorni 1128113036.6M 4 x 12138366

11.42 €

1 Disponibile 4 giorni 1228113036.6M 4 x 12138365

12.14 €

1 Disponibile 4 giorni 1430113036.6M 4 x 12138370

12.57 €

1 Disponibile 4 giorni 1534133039.1M 5 x 14138794

12.41 €

1 Disponibile 4 giorni 1634133039.1M 5 x 14138792

12.85 €

1 Disponibile 4 giorni 1836133039.1M 5 x 141387100

14.08 €

1 Disponibile 4 giorni 2040154545.3M 6 x 1613109140

13.99 €

1 Disponibile 4 giorni 2242154545.3M 6 x 1613108148

14.18 €

1 Disponibile 4 giorni 2545154545.3M 6 x 1613107154

15.61 €

1 Disponibile 4 giorni 2848154545.3M 6 x 1613105168

16.44 €

1 Disponibile 4 giorni 3054154545.3M 6 x 1613107212

17.19 €

1 Disponibile 4 giorni 3254154545.3M 6 x 1613107200

17.63 €

1 Disponibile 4 giorni 3557154547.3M 6 x 1813112215

18.28 €

1 Disponibile 4 giorni 3657154547.3M 6 x 1813112207

18.85 €

1 Disponibile 4 giorni 3860154547.3M 6 x 1813114227

18.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4060154547.3M 6 x 1813114211

30.25 €

1 Disponibile 4 giorni 4273197867.8M 8 x 2521167532

30.29 €

1 Disponibile 4 giorni 4573197867.8M 8 x 2521167500

32.98 €

1 Disponibile 4 giorni 4878197867.8M 8 x 2521164560

33.59 €

1 Disponibile 4 giorni 5078197867.8M 8 x 2521164533

34.64 €

1 Disponibile 4 giorni 5582197867.8M 8 x 2521163548

35.76 €

1 Disponibile 4 giorni 6088197867.8M 8 x 2521166605

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Zincatura Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico