Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Tipo K con Leva di serraggio, Acciaio inox

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Tipo K con Leva di serraggio, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
Impugnatura: Zinco pressofuso, rivestito in plastica, nero.
Vite: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di serraggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, fori precisi.
La leva di serraggio regolabile e disinnestabile permette di effettuare una facile regolazione senza attrezzi.
Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Resistenza alla temperatura fino a +90°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62399105K
62399106K
62399108K
62399110K
62399111K
62399112K
62399114K
62399115K
62399116K
62399118K
62399120K
62399122K
62399125K
62399128K
62399130K
62399132K
62399135K
62399136K
62399138K
62399140K
62399142K
62399145K
62399148K
62399150K
62399155K
62399160K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Lunghezza dell’impugnatura all’asse del foro l1
(mm)
Lunghezza dopo il montaggio l2
(mm)
Dimensione della filettatura x la lunghezza d3
(mm)
Diamentro della maniglia d4
(mm)
Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Peso
(g)

14.90 €

1 Disponibile 4 giorni 51692230.9M 3 x 1010.570.327

14.90 €

1 Disponibile 4 giorni 61692230.9M 3 x 1010.570.326

15.66 €

1 Disponibile 4 giorni 81892230.9M 3 x 1010.569.528

17.17 €

1 Disponibile 4 giorni 102492230.9M 3 x 1010.567.540

16.97 €

1 Disponibile 4 giorni 1128113036.6M 4 x 12138366

16.56 €

1 Disponibile 4 giorni 1228113036.6M 4 x 12138365

18.02 €

1 Disponibile 4 giorni 1430113036.6M 4 x 12138370

19.48 €

1 Disponibile 4 giorni 1534133039.1M 5 x 14138794

19.48 €

1 Disponibile 4 giorni 1634133039.1M 5 x 14138792

20.72 €

1 Disponibile 4 giorni 1836133039.1M 5 x 141387100

22.79 €

1 Disponibile 4 giorni 2040154545.3M 6 x 1613109140

23.88 €

1 Disponibile 4 giorni 2242154545.3M 6 x 1613108148

23.91 €

1 Disponibile 4 giorni 2545154545.3M 6 x 1613107154

25.38 €

1 Disponibile 4 giorni 2848154545.3M 6 x 1613105168

26.96 €

1 Disponibile 4 giorni 3054154545.3M 6 x 1613107212

28.58 €

1 Disponibile 4 giorni 3254154545.3M 6 x 1613107200

31.67 €

1 Disponibile 4 giorni 3557154547.3M 6 x 1813112215

34.25 €

1 Disponibile 4 giorni 3657154547.3M 6 x 1613112207

40.72 €

1 Disponibile 4 giorni 3860154547.3M 6 x 1613114227

39.43 €

1 Disponibile 4 giorni 4060154547.3M 6 x 1613114211

59.36 €

1 Disponibile 4 giorni 4273197867.8M 8 x 2521167532

58.32 €

1 Disponibile 4 giorni 4573197867.8M 8 x 2521167500

74.86 €

1 Disponibile 4 giorni 4878197867.8M 8 x 2521164560

72.83 €

1 Disponibile 4 giorni 5078197867.8M 8 x 2521164533

75.86 €

1 Disponibile 4 giorni 5582197867.8M 8 x 2521163548

79.02 €

1 Disponibile 4 giorni ---------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Acciaio inox (1.4305)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico