Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Foro dimensioni in pollici, Acciaio inox (Codici componente)

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Foro dimensioni in pollici, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303), vite in acciaio inox A2-70.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori precisi levigati con dimensioni in pollici.
Le filettature delle viti metriche DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6239910635
6239910794
6239910953
6239911111
6239911270
6239911588
6239911905
6239912223
6239912381
6239912540
6239912858
6239913175
6239913493
6239913810
6239914445
6239915080
6239915715
6239916350
6239917620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Diametro interno [inch] d1 [Inch] Diametro interno [fraction] d1Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Bulloni DIN 912 Peso
(g)

9.91 €

1 Disponibile 4 giorni 6.351890.251/422.4M 3 x 813

8.99 €

1 Disponibile 4 giorni 7.9381890.3135/1622.4M 3 x 812

10.88 €

1 Disponibile 4 giorni 9.5252490.3753/826M 3 x 822

11.14 €

1 Disponibile 4 giorni 11.11328110.4387/1631.8M 4 x 1238

13.43 €

1 Disponibile 4 giorni 12.730110.51/233.9M 4 x 1243

14.77 €

1 Disponibile 4 giorni 15.87534130.6255/839.4M 5 x 1463

18.33 €

1 Disponibile 4 giorni 19.0540150.753/446.4M 6 x 1697

21.06 €

1 Disponibile 4 giorni 22.22542150.8757/848.1M 6 x 16103

21.06 €

1 Disponibile 4 giorni 23.81345150.93815/1650.8M 6 x 16117

21.59 €

1 Disponibile 4 giorni 25.445151150.8M 6 x 16114

21.59 €

1 Disponibile 4 giorni 28.57548151.1251 1/853.7M 6 x 18123

25.58 €

1 Disponibile 4 giorni 31.7554151.251 1/458.6M 6 x 18156

29.39 €

1 Disponibile 4 giorni 34.92557151.3751 3/861.6M 6 x 18171

40.70 €

1 Disponibile 4 giorni 38.160151.51 1/265M 6 x 18163

57.44 €

1 Disponibile 4 giorni 44.4573191.751 3/479.4M 8 x 25344

79.37 €

1 Disponibile 4 giorni 50.882192288.8M 8 x 25380

83.32 €

1 Disponibile 4 giorni 57.1588192.252 1/494M 8 x 25425

87.49 €

1 Disponibile 4 giorni 63.593192.52 1/299.8M 8 x 25450

101.29 €

1 Disponibile 4 giorni 76.21081933113.8M 8 x 25535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Acciaio inox (1.4305)

Supporto tecnico