Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Foro dimensioni in pollici Alluminio (Codici componente)

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split singolo, Foro dimensioni in pollici Alluminio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alluminio; vite in acciaio inox A2-70.
Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori precisi levigati con dimensioni in pollici.
Le filettature delle viti metriche DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6236610635
6236610794
6236610953
6236611111
6236611270
6236611588
6236611905
6236612223
6236612381
6236612540
6236612858
6236613175
6236613493
6236613810
6236614445
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Diametro interno [inch] d1 [Inch] Diametro interno [fraction] d1Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Bulloni DIN 912 Peso
(g)

4.05 €

1 Disponibile 4 giorni 6.351890.251/422.4M 3 x 85

4.05 €

1 Disponibile 4 giorni 7.9381890.3135/1622.4M 3 x 85

5.22 €

1 Disponibile 4 giorni 9.5252490.3753/826M 3 x 88

5.72 €

1 Disponibile 4 giorni 11.11328110.4387/1631.8M 4 x 1213

6.57 €

1 Disponibile 4 giorni 12.730110.51/233.9M 4 x 1215

8.87 €

1 Disponibile 4 giorni 15.87534130.6255/839.4M 5 x 1422

12.33 €

1 Disponibile 4 giorni 19.0540150.753/446.4M 6 x 1634

14.11 €

1 Disponibile 4 giorni 22.22542150.8757/848.1M 6 x 1636

14.11 €

1 Disponibile 4 giorni 23.81345150.93815/1650.8M 6 x 1640

19.20 €

1 Disponibile 4 giorni 25.445151150.8M 6 x 1640

19.20 €

1 Disponibile 4 giorni 28.57548151.1251 1/853.7M 6 x 1843

22.64 €

1 Disponibile 4 giorni 31.7554151.251 1/458.6M 6 x 1854

22.64 €

1 Disponibile 4 giorni 34.92557151.3751 3/861.6M 6 x 1859

26.10 €

1 Disponibile 4 giorni 38.160151.51 1/265M 6 x 1856

33.49 €

1 Disponibile 4 giorni 44.4573191.751 3/479.4M 8 x 25119

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Alluminio

Supporto tecnico