Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Foro a dimensioni in pollici, Acciaio, Finitura in ossido nero (Codici componente)

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Foro a dimensioni in pollici, Acciaio, Finitura in ossido nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio C45, finitura in ossido nero, viti in acciaio 12.9.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori precisi levigati con dimensioni in pollici.
Le filettature delle viti metriche DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6234063500
6234079400
6234095300
6234111100
6234127000
6234158800
6234190500
6234222300
6234238100
6234254000
6234285800
6234317500
6234349300
6234381000
6234444500
6234508000
6234571500
6234635000
6234762000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Diametro interno [inch] d1 [Inch] Diametro interno [fraction] d1Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Bulloni DIN 912 Peso
(g)

5.95 €

1 Disponibile 4 giorni 6.351890.251/422.4M 3 x 813

5.95 €

1 Disponibile 4 giorni 7.9381890.3135/1622.4M 3 x 812

6.57 €

1 Disponibile 4 giorni 9.5252490.3753/826M 3 x 822

6.76 €

1 Disponibile 4 giorni 11.11328110.4387/1631.8M 4 x 1238

7.02 €

1 Disponibile 4 giorni 12.730110.51/233.9M 4 x 1243

7.74 €

1 Disponibile 4 giorni 15.87534130.6255/839.4M 5 x 1463

9.18 €

1 Disponibile 4 giorni 19.0540150.753/446.4M 6 x 1697

9.90 €

1 Disponibile 4 giorni 22.22542150.8757/848.1M 6 x 16103

9.90 €

1 Disponibile 4 giorni 23.81345150.93815/1650.8M 6 x 16117

11.14 €

1 Disponibile 4 giorni 25.445151150.8M 6 x 16114

11.14 €

1 Disponibile 4 giorni 28.57548151.1251 1/853.7M 6 x 18123

11.81 €

1 Disponibile 4 giorni 31.7554151.251 1/458.6M 6 x 18156

13.43 €

1 Disponibile 4 giorni 34.92557151.3751 3/861.6M 6 x 18171

14.34 €

1 Disponibile 4 giorni 38.160151.51 1/265M 6 x 18163

18.95 €

1 Disponibile 4 giorni 44.4573191.751 3/479.4M 8 x 25344

20.41 €

1 Disponibile 4 giorni 50.882192288.8M 8 x 25380

21.44 €

1 Disponibile 4 giorni --------

22.49 €

1 Disponibile 4 giorni 63.593192.52 1/299.8M 8 x 25450

26.06 €

1 Disponibile 4 giorni 76.21081933113.8M 8 x 25535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Finitura in ossido nero Materiale Acciaio (C45)

Supporto tecnico