Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Diametro del foro in pollici, Alluminio (Codici componente)

Anelli di bloccaggio radiale, Collari a morsetto, A split doppio, Diametro del foro in pollici, Alluminio
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alluminio; viti in acciaio inox A2-70.

Caratteristiche: Non danneggia l’albero, forza di bloccaggio più forte rispetto agli anelli di serraggio, distribuzione uniforme delle forze di serraggio, facile regolazione, fori precisi levigati con dimensioni in pollici.
Le filettature delle viti metriche DIN 912 sono coperte da uno strato di poliammide.

Tolleranza b: +0,08 mm / -0,25 mm
Intervallo di temperatura: da -40°C a +175°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6236640635
6236640794
6236640953
6236641111
6236641270
6236641588
6236641905
6236642223
6236642381
6236642540
6236642858
6236643175
6236643493
6236643810
6236644445
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Diametro interno [inch] d1 [Inch] Diametro interno [fraction] d1Diametro esterno max. sopra la testa della vite R
(mm)
Bulloni DIN 912 Peso
(g)

6.83 €

1 Disponibile 4 giorni 6.351890.251/422.4M 3 x 85

6.83 €

1 Disponibile 4 giorni 7.9381890.3135/1622.4M 3 x 85

9.45 €

1 Disponibile 4 giorni 9.5252490.3753/826M 3 x 88

10.03 €

1 Disponibile 4 giorni 11.11328110.4387/1631.8M 4 x 1213

10.03 €

1 Disponibile 4 giorni 12.730110.51/233.9M 4 x 1215

12.88 €

1 Disponibile 4 giorni 15.87534130.6255/839.4M 5 x 1422

15.75 €

1 Disponibile 4 giorni 19.0540150.753/446.4M 6 x 1634

16.93 €

1 Disponibile 4 giorni 22.22542150.8757/848.1M 6 x 1636

18.35 €

1 Disponibile 4 giorni 23.81345150.93815/1650.8M 6 x 1640

21.52 €

1 Disponibile 4 giorni 25.445151150.8M 6 x 1640

21.52 €

1 Disponibile 4 giorni 28.57548151.1251 1/853.7M 6 x 1843

25.20 €

1 Disponibile 4 giorni 31.7554151.251 1/458.6M 6 x 1854

25.77 €

1 Disponibile 4 giorni 34.92557151.3751 3/861.6M 6 x 1859

29.84 €

1 Disponibile 4 giorni 38.160151.51 1/265M 6 x 1856

37.14 €

1 Disponibile 4 giorni 44.4573191.751 3/479.4M 8 x 25119

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Senza trattamento superficie Materiale Alluminio

Supporto tecnico