Codice articolo del costruttore: 62388010
Marca: MAEDLER
Prezzo: 1.53 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I.: 10
D.E.: 20
Larghezza: 10
Misura filettatura: M 5 x 8 mm
Peso per 100 pezzi: 1.85 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62388010
Codice componente
|
---|
62388010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | Misura filettatura (mm) | Peso per 100 pezzi (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 20 | 10 | M 5 x 8 | 1.85 |
Loading...
Trattamento superficie | Zincatura | Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Anelli di regolazione DIN 705 A, con vite di serraggio con intaglio, Acciaio, Zincato, il codice articolo è il seguente: 62388010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62388010.
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Misura filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62388006 |
62388007 |
62388008 |
62388011 |
62388012 |
62388014 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. | D.E. | Larghezza | Misura filettatura (mm) | Peso per 100 pezzi (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 12 | 8 | M 4 x 5 | 0.548 | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 12 | 8 | M 4 x 5 | 0.488 | |
1.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 16 | 8 | M 4 x 6 | 0.94 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 11 | 20 | 10 | M 5 x 8 | 1.72 | |
1.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 12 | 22 | 12 | M 6 x 8 | 2.52 | |
2.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 14 | 25 | 12 | M 6 x 8 | 3.17 |