Anelli di regolazione DIN 705 A, con Vite a brugola esagonale, Acciaio Zincato (623880096)

Anelli di regolazione DIN 705 A, con Vite a brugola esagonale, Acciaio Zincato 623880096
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 623880096

Marca: MAEDLER

Prezzo: 1.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D.I.: 9

D.E.: 18*

Larghezza: 10*

Misura filettatura: M 5 x 8 mm

Peso per 100 pezzi: 1.51 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

623880096

Codice componente
623880096
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Misura filettatura
(mm)
Peso per 100 pezzi
(kg)

1.49 €

1 Disponibile 4 giorni 918*10*M 5 x 81.51

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Zincatura Materiale Acciaio

Si trova sulla pagina di Anelli di regolazione DIN 705 A, con Vite a brugola esagonale, Acciaio Zincato, il codice articolo è il seguente: 623880096.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 623880096.

Tipologia prodotto

Codice componente
623880066
623880076
623880086
623880106
623880116
623880126
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.I. D.E. Larghezza Misura filettatura
(mm)
Peso per 100 pezzi
(kg)

0.95 €

1 Disponibile 4 giorni 6128M 4 x 50.548

0.95 €

1 Disponibile 4 giorni 7128M 4 x 50.488

1.09 €

1 Disponibile 4 giorni 8168M 4 x 60.94

1.53 €

1 Disponibile 4 giorni 102010M 5 x 81.85

1.53 €

1 Disponibile 4 giorni 112010M 5 x 81.72

1.86 €

1 Disponibile 4 giorni 122212M 6 x 82.52

Supporto tecnico