Codice articolo del costruttore: 623003006
Marca: MAEDLER
Prezzo: 0.76 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I.: 3
D.E.: 7
Larghezza: 5
Misura filettatura: M 2 x 3 mm
Peso per 100 pezzi: 0.123 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
623003006
Codice componente
|
---|
623003006 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | Misura filettatura (mm) | Peso per 100 pezzi (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 3 | 7 | 5 | M 2 x 3 | 0.123 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Anelli di regolazione DIN 705 A, con Vite a brugola esagonale, Acciaio, Lucidato, il codice articolo è il seguente: 623003006.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 623003006.
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Misura filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
623004006 |
623005006 |
623006006 |
623007006 |
623008006 |
623009006 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. | D.E. | Larghezza | Misura filettatura (mm) | Peso per 100 pezzi (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 4 | 8 | 5 | M 2,5 x 3 | 0.152 | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | 10 | 6 | M 3 x 4 | 0.280 | |
0.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 6 | 12 | 8 | M 4 x 5 | 0.548 | |
0.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 7 | 12 | 8 | M 4 x 5 | 0.488 | |
1.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | 16 | 8 | M 4 x 6 | 0.94 | |
1.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 9 | 18* | 10* | M 5 x 8 | 1.51 |