Codice articolo del costruttore: 62322000
Marca: MAEDLER
Prezzo: 4.97 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I.: 20*
D.E.: 40
Larghezza: 20
Misura filettatura: M 8 mm
Peso per 100 pezzi: 14.6 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62322000
Codice componente
|
---|
62322000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. | D.E. | Larghezza | Misura filettatura (mm) | Peso per 100 pezzi (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 20* | 40 | 20 | M 8 | 14.6 |
Loading...
Trattamento superficie | Senza trattamento superficie | Materiale | Acciaio |
---|
Si trova sulla pagina di Anelli di regolazione (Anelli di bloccaggio radiale con vite di serraggio) secondo il vecchio Standard DIN 703, Acciaio, Lucidato, il codice articolo è il seguente: 62322000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62322000.
Configura
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Misura filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62322500 |
62323000 |
62323500 |
62324000 |
62324500 |
62325000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. | D.E. | Larghezza | Misura filettatura (mm) | Peso per 100 pezzi (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 56 | 22 | M 10 | 33.8 | |
12.29 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 63 | 22 | M 10 | 41.5 | |
13.74 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 70 | 22 | M 10 | 49.6 | |
20.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 80 | 28 | M 12 | 82.7 | |
20.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 45 | 80 | 28 | M 12 | 75.3 | |
25.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 90 | 28 | M 12 | 96.3 |