Unità angolare OW3, Rapporto 1:1, Versione 30 R (41035915)

Unità angolare OW3, Rapporto 1:1, Versione 30 R 41035915
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 41035915

Marca: MAEDLER

Prezzo: 52.96

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

dh9: 8 mm

dh6: - mm

D: 18 mm

E1: 56.8 mm

E2: 28.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41035915

Codice componente
41035915
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
dh9
(mm)
dh6
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
HGes
(mm)
HM
(mm)
LE
(mm)
LW
(mm)
r
(mm)
s
(mm)
T
(mm)
Modulo Coppia max. MD
(Ncm)
Peso
(g)

52.96 €

1 Disponibile 4 giorni 8-1856.828.44528.215702095.851.529250

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Unità angolare OW3, Rapporto 1:1, Versione 30 R, il codice articolo è il seguente: 41035915.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41035915.

Tipologia prodotto

Codice componente
41035910
41035920
41035925
41035930
41035935
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
dh9
(mm)
dh6
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
HGes
(mm)
HM
(mm)
LE
(mm)
LW
(mm)
r
(mm)
s
(mm)
T
(mm)
Modulo Coppia max. MD
(Ncm)
Peso
(g)

45.56 €

1 Disponibile 4 giorni 5-1238.819.43218.810501564.8418.384

60.35 €

1 Disponibile 4 giorni -102270355537.52090301176273490

67.74 €

1 Disponibile 4 giorni -122582416546.8251053512.5972.5145748

76.34 €

1 Disponibile 4 giorni -15309547.57556.23012040159832501185

89.68 €

1 Disponibile 4 giorni -1833108548565.73513545161193.54401680

Supporto tecnico