Codice articolo del costruttore: 41000201
Marca: MAEDLER
Prezzo: 181.58 €
Tempi di consegna: 4 giorni
E1: 16 mm
E2: 23 mm
Dimensione: 1
Diametro dell’albero d: 6 mm
Coppia a 100 min-1: 0.35 Nm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41000201
Codice componente
|
---|
41000201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | E1 (mm) | E2 (mm) | Dimensione | Diametro dell’albero d (mm) | Coppia a 100 min-1 (Nm) | Potenza di trasmissione a 100 min-1 (W) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | Larghezza della chiave Z (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 16 | 23 | 1 | 6 | 0.35 | 3.7 | 32 | 18 | 12 | 2* | 60 |
Loading...
Tipo | Ingranaggio conico | Rapporto | 1: 1 |
---|
Si trova sulla pagina di Riduttori angolari KEK Versione B, il codice articolo è il seguente: 41000201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41000201.
Configura
Proprietà di base
E1(mm)
E2(mm)
Dimensione
Diametro dell’albero d(mm)
Coppia a 100 min-1(Nm)
Potenza di trasmissione a 100 min-1(W)
B1(mm)
B2(mm)
C1(mm)
Larghezza della chiave Z(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
41000200 |
41000202 |
41000203 |
41000204 |
41000205 |
41000206 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | E1 (mm) | E2 (mm) | Dimensione | Diametro dell’albero d (mm) | Coppia a 100 min-1 (Nm) | Potenza di trasmissione a 100 min-1 (W) | B1 (mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | Larghezza della chiave Z (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 13 | 18.5 | 0 | 4 | 0.28 | 2.96 | 26 | 15 | 10 | - | 30 | |
177.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 17.5 | 25 | 2 | 6 | 0.75 | 7.9 | 35 | 20 | 12 | 2* | 70 | |
186.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 21 | 30 | 0 | 8 | 2.5 | 26.2 | 42 | 24 | 16 | 3* | 130 | |
188.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 23 | 33 | 4 | 8 | 4 | 41.9 | 46 | 26 | 16 | 3* | 170 | |
194.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 26.5 | 38 | 5 | 8 | 5 | 52 | 53 | 30 | 16 | 3* | 190 | |
201.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 28 | 40 | 6 | 10 | 8 | 84 | 56 | 32 | 16 | 3 | 240 |