Cuscinetto a flangia a Sfera TUCF, Alloggiamento Termoplastico con Cuscinetto in Acciaio inox, nero

Cuscinetto a flangia a Sfera TUCF, Alloggiamento Termoplastico con Cuscinetto in Acciaio inox, nero
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Alloggiamento: PBT / Poliestere Termoplastico, nero.
Cuscinetto a rulli: Acciaio inox 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), lubrificato con Grasso FM 222 per macchinari per la lavorazione alimentare, con registrazione FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Durante il montaggio, il Cuscinetto a rulli può essere ruotato per compensare lo sbilanciamento dell'albero. L'albero verrà fissato con 2 Viti di fissaggio. Lubrificato a vita in normali condizioni operative. È possibile effettuare una nuova lubrificazione.
Fornito con nipplo lubrificato in Acciaio inox .
Intervallo di temperatura: da -20°C a +90°C (per breve Tempo fino a +120°C).

* Carico radiale massimo se Forza assiale = 0.
** Carico assiale massimo se Forza radiale = 0.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
62655012
62655015
62655017
62655020
62655025
62655030
62655035
62655040
62655045
62655050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Foro
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
r
(mm)
g
(mm)
l
(mm)
s
(mm)
Zucca
(mm)
n u c
(mm)
Carico Alloggiamento dell'alloggiamento radiale*
(kN)
Capacità di carico assiale Alloggiamento **
(kN)
Peso
(kg)

26.34 €

1 Disponibile 4 giorni 201128663.51813.427.81136.312.7163.70.3

26.34 €

1 Disponibile 4 giorni 202158663.51813.427.81136.312.7163.70.3

25.58 €

1 Disponibile 4 giorni 203178663.51813.427.81136.312.7163.70.3

27.80 €

1 Disponibile 4 giorni 204208663.51813.427.81136.312.7163.70.28

37.69 €

1 Disponibile 4 giorni 205259570171428.01136.814.3133.40.35

44.28 €

1 Disponibile 4 giorni 206301078319.214.331.51141.415.9183.40.50

70.43 €

1 Disponibile 4 giorni 207351189221.515.534.81346.917.518.53.50.74

87.21 €

1 Disponibile 4 giorni 20840130102231737.51453.21919.13.80.98

91.71 €

1 Disponibile 4 giorni 209451371052419.0411754.21919.43.91.12

123.13 €

1 Disponibile 4 giorni 210501431112521431757.61919.74.01.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Cuscinetto a flangia a Sfera Materiale corpo unità Plastica (nero)
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Superficie Vuoto

Supporto tecnico