Codice articolo del costruttore: 62699715
Marca: MAEDLER
Prezzo: 22.80 €
Tempi di consegna: 4 giorni
NO.: 002
Foro d: 15 mm
Lunghezza a: 67 mm
Larghezza b: 42 mm
Distanza tra i centri dei fori di montaggio e: 53 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62699715
Codice componente
|
---|
62699715 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | NO. | Foro d (mm) | Lunghezza a (mm) | Larghezza b (mm) | Distanza tra i centri dei fori di montaggio e (mm) | Altezza della Area di montaggio g (mm) | Altezza Alloggiamento l (mm) | Diametro del foro s (mm) | Inserire Larghezza L u< (mm) | non tu (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 002 | 15 | 67 | 42 | 53 | 6.5 | 13 | 7 | 18.5 | 4.5 | 4.85 | 2.3 | 120 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto a flangia a Sfera | Materiale corpo unità | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox | Superficie | Vuoto |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a flangia a Sfera SSUFL, serie leggera, con Anello eccentrico, il codice articolo è il seguente: 62699715.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62699715.
Configura
Proprietà di base
NO.
Foro d(mm)
Lunghezza a(mm)
Larghezza b(mm)
Distanza tra i centri dei fori di montaggio e(mm)
Altezza della Area di montaggio g(mm)
Altezza Alloggiamento l(mm)
Diametro del foro s(mm)
Inserire Larghezza L u< (mm)
non tu(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62699710 |
62699712 |
62699717 |
62699720 |
62699725 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | NO. | Foro d (mm) | Lunghezza a (mm) | Larghezza b (mm) | Distanza tra i centri dei fori di montaggio e (mm) | Altezza della Area di montaggio g (mm) | Altezza Alloggiamento l (mm) | Diametro del foro s (mm) | Inserire Larghezza L u< (mm) | non tu (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 000 | 10 | 60 | 36 | 45 | 5.5 | 11.5 | 7 | 17.5 | 4 | 4 | 1.6 | 80 | |
21.41 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 001 | 12 | 63 | 38 | 48 | 5.5 | 11.5 | 7 | 17.5 | 4 | 4.4 | 1.95 | 90 | |
23.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 003 | 17 | 71 | 46 | 56 | 7 | 14 | 7 | 20.5 | 5 | 5.2 | 2.7 | 140 | |
31.21 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 004 | 20 | 90 | 55 | 71 | 8 | 16 | 10 | 24.5 | 6 | 8.1 | 4.1 | 250 | |
36.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 005 | 25 | 95 | 60 | 75 | 8 | 16 | 10 | 25.5 | 6 | 8.75 | 4.75 | 280 |