Codice articolo del costruttore: 62699140
Marca: MAEDLER
Prezzo: 123.30 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo: 208
Foro: 40 mm
a: 175 mm
e: 144 mm
b: 100 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62699140
Codice componente
|
---|
62699140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Foro (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | r (mm) | g (mm) | l (mm) | s (mm) | Zucca (mm) | n u c (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.30 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 208 | 40 | 175 | 144 | 100 | 21 | 15 | 36 | 16 | 51.2 | 19 | 29.5 | 18.2 | 2.25 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto a flangia a Sfera | Materiale corpo unità | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox | Superficie | Vuoto |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a flangia a Sfera SSUCFL, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 62699140.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62699140.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Foro(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
r(mm)
g(mm)
l(mm)
s(mm)
Zucca(mm)
n u c(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62699117 |
62699120 |
62699125 |
62699130 |
62699145 |
62699150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Foro (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | r (mm) | g (mm) | l (mm) | s (mm) | Zucca (mm) | n u c (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 203 | 17 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.67 | |
34.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 204 | 20 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.65 | |
41.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 205 | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 16 | 35.8 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | 0.83 | |
74.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 16 | 40.2 | 15.9 | 19.5 | 11.3 | 1.26 | |
121.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 209 | 45 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 19 | 52.2 | 19 | 31.7 | 20.7 | 2.60 | |
129.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 210 | 50 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 19 | 54.6 | 19 | 35.1 | 23.2 | 2.99 |