Codice articolo del costruttore: 62699610
Marca: MAEDLER
Prezzo: 15.58 €
Tempi di consegna: 4 giorni
NO.: 000
Foro d: 10 mm
Lunghezza a: 60 mm
Larghezza b: 36 mm
Distanza tra i centri dei fori di montaggio e: 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62699610
Codice componente
|
---|
62699610 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | NO. | Foro d (mm) | Lunghezza a (mm) | Larghezza b (mm) | Distanza tra i centri dei fori di montaggio e (mm) | Altezza della Area di montaggio g (mm) | Altezza Alloggiamento l (mm) | Diametro del foro s (mm) | Inserire Larghezza L k< (mm) | non è (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 000 | 10 | 60 | 36 | 45 | 5.5 | 11.5 | 7 | 14 | 4 | 4 | 1.6 | 70 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto a flangia a Sfera | Materiale corpo unità | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox | Superficie | Vuoto |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a flangia a Sfera SSKFL, serie leggera, il codice articolo è il seguente: 62699610.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62699610.
Configura
Proprietà di base
NO.
Foro d(mm)
Lunghezza a(mm)
Larghezza b(mm)
Distanza tra i centri dei fori di montaggio e(mm)
Altezza della Area di montaggio g(mm)
Altezza Alloggiamento l(mm)
Diametro del foro s(mm)
Inserire Larghezza L k< (mm)
non è(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62699612 |
62699615 |
62699617 |
62699620 |
62699625 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | NO. | Foro d (mm) | Lunghezza a (mm) | Larghezza b (mm) | Distanza tra i centri dei fori di montaggio e (mm) | Altezza della Area di montaggio g (mm) | Altezza Alloggiamento l (mm) | Diametro del foro s (mm) | Inserire Larghezza L k< (mm) | non è (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 001 | 12 | 63 | 38 | 48 | 5.5 | 11.5 | 7 | 14.5 | 4 | 4.4 | 1.95 | 80 | |
23.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 002 | 15 | 67 | 42 | 53 | 6.5 | 13 | 7 | 16.5 | 4.5 | 4.85 | 2.3 | 100 | |
26.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 003 | 17 | 71 | 46 | 56 | 7 | 14 | 7 | 17.5 | 5 | 5.2 | 2.7 | 140 | |
35.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 004 | 20 | 90 | 55 | 71 | 8 | 16 | 10 | 21 | 6 | 8.1 | 4.1 | 210 | |
46.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 005 | 25 | 95 | 60 | 75 | 8 | 16 | 10 | 22.5 | 6 | 8.75 | 4.75 | 270 |