Codice articolo del costruttore: 62660800
Marca: MAEDLER
Prezzo: 8.96 €
Tempi di consegna: 4 giorni
NO.: 08
Foro d: 8 mm
Lunghezza a: 48 mm
Larghezza b: 27 mm
Distanza tra i centri dei fori di montaggio e: 37 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62660800
Codice componente
|
---|
62660800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | NO. | Foro d (mm) | Lunghezza a (mm) | Larghezza b (mm) | Distanza tra i centri dei fori di montaggio e (mm) | Altezza della Area di montaggio g (mm) | Altezza Alloggiamento l (mm) | Diametro del foro s (mm) | Inserire Larghezza L k< (mm) | non è (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 08 | 8 | 48 | 27 | 37 | 4.5 | 8.5 | 4.8 | 11.5 | 3.5 | 4.2 | 1.6 | 50 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto a flangia a Sfera | Materiale corpo unità | Pressofusione di Zinco |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) | Superficie | Vuoto |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a flangia a Sfera KFL, serie leggera, il codice articolo è il seguente: 62660800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62660800.
Configura
Proprietà di base
NO.
Foro d(mm)
Lunghezza a(mm)
Larghezza b(mm)
Distanza tra i centri dei fori di montaggio e(mm)
Altezza della Area di montaggio g(mm)
Altezza Alloggiamento l(mm)
Diametro del foro s(mm)
Inserire Larghezza L k< (mm)
non è(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62661000 |
62661200 |
62661500 |
62661700 |
62662000 |
62662500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | NO. | Foro d (mm) | Lunghezza a (mm) | Larghezza b (mm) | Distanza tra i centri dei fori di montaggio e (mm) | Altezza della Area di montaggio g (mm) | Altezza Alloggiamento l (mm) | Diametro del foro s (mm) | Inserire Larghezza L k< (mm) | non è (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 000 | 10 | 60 | 36 | 45 | 5.5 | 11.5 | 7 | 15 | 4 | 4.7 | 2 | 60 | |
5.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 001 | 12 | 63 | 38 | 48 | 5.5 | 11.5 | 7 | 15 | 4 | 5.2 | 2.45 | 70 | |
5.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 002 | 15 | 67 | 42 | 53 | 6.5 | 13 | 7 | 16.5 | 4.5 | 5.7 | 2.9 | 80 | |
8.13 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 003 | 17 | 71 | 46 | 56 | 7 | 14 | 7 | 17.5 | 5 | 6.1 | 3.35 | 100 | |
10.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 004 | 20 | 90 | 55 | 71 | 8 | 16 | 10 | 21 | 6 | 9.55 | 5.15 | 170 | |
12.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 005 | 25 | 95 | 60 | 75 | 8 | 16 | 10 | 22.5 | 6 | 10.3 | 5.95 | 210 |