Codice articolo del costruttore: 62621200
Marca: MAEDLER
Prezzo: 16.12 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo: Campionato Europeo di Calcio 2018
Foro: 12 mm
a: 100 mm
e: 55.1 mm
p: 78 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62621200
Codice componente
|
---|
62621200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Foro (mm) | a (mm) | e (mm) | p (mm) | f (mm) | r (mm) | j (mm) | k (mm) | g (mm) | s (mm) | Zucca (mm) | n u c (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Campionato Europeo di Calcio 2018 | 12 | 100 | 55.1 | 78 | 62 ore 9 | 10 | 5 | 7 | 20.5 | 12 | 28.3 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.85 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Cuscinetto a flangia a Sfera | Materiale corpo unità | ghisa grigia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | JIS-SUJ (acciaio per cuscinetti volventi) | Superficie | Verniciato (Alloggiamento) |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a flangia a Sfera UCFC (Ghisa grigia), il codice articolo è il seguente: 62621200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62621200.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Foro(mm)
a(mm)
e(mm)
p(mm)
f(mm)
r(mm)
j(mm)
k(mm)
g(mm)
s(mm)
Zucca(mm)
n u c(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62621500 |
62621700 |
62622000 |
62622500 |
62623000 |
62623500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Foro (mm) | a (mm) | e (mm) | p (mm) | f (mm) | r (mm) | j (mm) | k (mm) | g (mm) | s (mm) | Zucca (mm) | n u c (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Campionato Italiano di Calcio 202 | 15 | 100 | 55.1 | 78 | 62 ore 9 | 10 | 5 | 7 | 20.5 | 12 | 28.3 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.85 | |
15.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | UCFC 203 | 17 | 100 | 55.1 | 78 | 62 ore 9 | 10 | 5 | 7 | 20.5 | 12 | 28.3 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.85 | |
13.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | UCFC 204 | 20 | 100 | 55.1 | 78 | 62 ore 9 | 10 | 5 | 7 | 20.5 | 12 | 28.3 | 12.7 | 9.9 | 6.2 | 0.85 | |
15.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | UCFC 205 | 25 | 115 | 63.6 | 90 | 70 ore 9 | 10 | 6 | 7 | 21 | 12 | 29.7 | 14.3 | 10.8 | 7.0 | 1.10 | |
19.22 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | UCFC 206 | 30 | 125 | 70.7 | 100 | 80 ore 9 | 10 | 8 | 8 | 23 | 12 | 32.2 | 15.9 | 15.1 | 10 | 1.17 | |
24.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | UCFC 207 | 35 | 135 | 77.8 | 110 | 90 ore 9 | 11 | 8 | 9 | 26 | 14 | 36.4 | 17.5 | 19.9 | 13.7 | 1.75 |