Codice articolo del costruttore: 62599120
Marca: MAEDLER
Prezzo: 51.84 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tipo: 204
Foro: 20 mm
a: 127 mm
e: 95 mm
b: 38 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
62599120
Codice componente
|
---|
62599120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Foro (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | h (mm) | e 1 (mm) | e 2 (mm) | g (mm) | w (mm) | L uc (mm) | n u c (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 204 | 20 | 127 | 95 | 38 | 33.3 | 13 | 19 | 14 | 65 | 31 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.81 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Supporto dritto | Materiale corpo unità | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio inox | Superficie | Vuoto |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a Sfera Blocco cuscinetto SSUCP, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 62599120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 62599120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Foro(mm)
a(mm)
e(mm)
b(mm)
h(mm)
e 1(mm)
e 2(mm)
g(mm)
w(mm)
L uc(mm)
n u c(mm)
Capacità di carico Cuscinetto din. C(kN)
Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
62599112 |
62599115 |
62599117 |
62599125 |
62599130 |
62599135 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Foro (mm) | a (mm) | e (mm) | b (mm) | h (mm) | e 1 (mm) | e 2 (mm) | g (mm) | w (mm) | L uc (mm) | n u c (mm) | Capacità di carico Cuscinetto din. C (kN) | Statistica della capacità di carico Cuscinetto . C0 (kN) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 201 | 12 | 127 | 96 | 36 | 33.3 | 13 | 19 | 13 | 60 | 31 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.84 | |
48.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 202 | 15 | 127 | 96 | 36 | 33.3 | 13 | 19 | 13 | 60 | 31 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.82 | |
52.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 203 | 17 | 127 | 96 | 36 | 33.3 | 13 | 19 | 13 | 60 | 31 | 12.7 | 12.8 | 6.7 | 0.81 | |
60.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 205 | 25 | 140 | 105 | 38 | 36.5 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | 0.99 | |
78.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 206 | 30 | 165 | 121 | 47 | 42.9 | 17 | 21 | 17 | 83 | 38.1 | 15.9 | 19.5 | 11.3 | 1.62 | |
123.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 207 | 35 | 167 | 127 | 48 | 47.6 | 17 | 21 | 18 | 93 | 42.9 | 17.5 | 25.7 | 15.3 | 2.08 |