Ruote di tensionamento della catena KSP-R, con Cuscinetto, Acciaio inox, per Catene a rulli a singolo filo DIN ISO 606

Ruote di tensionamento della catena KSP-R, con Cuscinetto, Acciaio inox, per Catene a rulli a singolo filo DIN ISO 606
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Pignone in acciaio inox 1.4301 (AISI 304).
Cuscinetto realizzato in acciaio inossidabile per cuscinetti volventi.
Tenditori pronti per il montaggio, muniti di cuscinetto.
Economico. Può essere montato in corrispondenza dei punti di deflessione o tensione. Il montaggio stabile del cuscinetto a sfera con schermi su entrambi i lati garantisce un’elevata resistenza alla rottura e all’usura.
Tipo A: Facile da montare grazie all’anello interno extra lungo.
Tipo B: Con design standard del cuscinetto a sfere come DIN 625.
Adatto anche per macchine agricole e tessili.
Cuscinetto esente da manutenzione, con riempimento di grasso.
Intervallo di temperatura: da -20° a +120°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
14099000
14099001
14099005
14099006
14099007
14099008
14099100
14099120
14099300
14099316
14099500
14099514
14099515
14099516
14099520
14099521
14099600
14099613
14099614
14099615
14099616
14099618
14099621
14099700
14099712
14099713
14099716
14099800
14099815
14099817
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Tipo DIN ISO N. Passo (mm/pollici) Diametro esterno da
(mm)
Diametro del cerchio del passo d
(mm)
Larghezza dente A
(mm)
A1
(mm)
C
(mm)
Foro B
(mm)
Tolleranza al foro
(mm)
Diametro esterno dell’inserto ND
(mm)
B1
(mm)
Larghezza totale L
(mm)
Coefficiente di carico (dyn.)
(kN)
Coefficiente di carico statico
(kN)
Peso
(g)

26.50 €

1 Disponibile 4 giorni 23A05 B-18 mm62.258.752.87.00.816+0,26 / +0,13401218.35.33.2125

15.20 €

1 Disponibile 4 giorni 15B06 B-13/8 x 7/32"49.545.815.35.31.010+0 / -0,0083099.03.11.460

17.32 €

1 Disponibile 4 giorni 15B08 B-11/2 x 5/16"65.561.097.27.21.310+0 / -0,0083099.03.11.4150

25.88 €

1 Disponibile 4 giorni 15B10 B-15/8 x 3/8"83.076.369.19.11.612+0 / -0,008371212.05.83.1270

34.75 €

1 Disponibile 4 giorni 15B12 B-13/4 x 7/16"99.891.6311.111.12.012+0 / -0,008371212.05.83.1470

59.09 €

1 Disponibile 4 giorni 13B16 B-11" x 17,02 mm117.7106.1216.216.22.520+0 / -0,01521515.08.44.7880

27.09 €

1 Disponibile 4 giorni 21A06 B-13/8 x 7/32"68.063.915.37.01.016+0,26 / +0,13401218.35.33.2145

26.24 €

1 Disponibile 4 giorni 20A06 B-13/8 x 7/32"64.360.895.37.01.016+0,26 / +0,13401218.35.33.2135

30.24 €

1 Disponibile 4 giorni 18A0831/2 x 3/16"78.973.144.57.01.316+0,26 / +0,13401218.35.33.2195

27.92 €

1 Disponibile 4 giorni 16A0831/2 x 3/16"70.965.104.57.01.316+0,26 / +0,13401218.35.33.2169

30.24 €

1 Disponibile 4 giorni 18A08 B-11/2 x 5/16"77.573.147.27.21.316+0,26 / +0,13401218.35.33.2210

25.91 €

1 Disponibile 4 giorni 14A08 B-11/2 x 5/16"61.857.077.27.21.316+0,26 / +0,13401218.35.33.2117

26.87 €

1 Disponibile 4 giorni 15A08 B-11/2 x 5/16"65.561.097.27.21.316+0,26 / +0,13401218.35.33.2146

27.92 €

1 Disponibile 4 giorni 16A08 B-11/2 x 5/16"69.565.107.27.21.316+0,26 / +0,13401218.35.33.2163

32.85 €

1 Disponibile 4 giorni 20A08 B-11/2 x 5/16"85.881.197.27.21.316+0,26 / +0,13401218.35.33.2265

34.26 €

1 Disponibile 4 giorni 21A08 B-11/2 x 5/16"89.785.227.27.21.316+0,26 / +0,13401218.35.33.2289

37.10 €

1 Disponibile 4 giorni 17A10 B-15/8 x 3/8"93.086.399.19.11.616+0,26 / +0,13401218.35.33.2355

29.71 €

1 Disponibile 4 giorni 13A10 B-15/8 x 3/8"73.066.329.19.11.616+0,26 / +0,13401218.35.33.2215

31.75 €

1 Disponibile 4 giorni 14A10 B-15/8 x 3/8"78.071.349.19.11.616+0,26 / +0,13401218.35.33.2245

33.40 €

1 Disponibile 4 giorni 15A10 B-15/8 x 3/8"83.076.369.19.11.616+0,26 / +0,13401218.35.33.2285

35.24 €

1 Disponibile 4 giorni 16A10 B-15/8 x 3/8"88.081.379.19.11.616+0,26 / +0,13401218.35.33.2325

38.97 €

1 Disponibile 4 giorni 18A10 B-15/8 x 3/8"98.391.429.19.11.616+0,26 / +0,13401218.35.33.2405

45.68 €

1 Disponibile 4 giorni 21A10 B-15/8 x 3/8"113.4106.529.19.11.616+0,26 / +0,13401218.35.33.2565

44.90 €

1 Disponibile 4 giorni 15A12 B-13/4 x 7/16"99.891.6311.111.12.016+0,26 / +0,13401218.35.33.2470

36.86 €

1 Disponibile 4 giorni 12A12 B-13/4 x 7/16"81.573.6111.111.12.016+0,26 / +0,13401218.35.33.2280

39.39 €

1 Disponibile 4 giorni 13A12 B-13/4 x 7/16"87.579.5911.111.12.016+0,26 / +0,13401218.35.33.2340

47.60 €

1 Disponibile 4 giorni 16A12 B-13/4 x 7/16"105.597.6511.111.12.016+0,26 / +0,13401218.35.33.2540

60.47 €

1 Disponibile 4 giorni 12A16 B-11" x 17,02 mm109.098.1416.216.22.520+0 / -0,01471417.77.14.4705

77.30 €

1 Disponibile 4 giorni 15A16 B-11" x 17,02 mm133.0122.1716.216.22.520+0 / -0,01471417.77.14.41185

90.46 €

1 Disponibile 4 giorni 17A16 B-11" x 17,02 mm149.0138.2216.216.22.520+0 / -0,01471417.77.14.41545

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Superficie Vuoto Numero di fili 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico