Set pignoni per Tendicatena, Monofilo, Acciaio inox (14099507)

Set pignoni per Tendicatena, Monofilo, Acciaio inox 14099507
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 14099507

Marca: MAEDLER

Prezzo: 40.11

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 15 t

Opzionale per tenditore (N. parte): 3

DIN ISO N.: 12 B-1

Passo (pollici): 3/4 x 7/16"

Diametro circonferenza passo rullo: 91.63 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

14099507

Codice componente
14099507
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Opzionale per tenditore (N. parte) DIN ISO N. Passo (pollici) Diametro circonferenza passo rullo
(mm)
Lunghezza della filettatura L
(mm)
Dimensione della filettatura dell’asse dell’elemento di tensionamento W
(mm)
Peso
(kg)

40.11 €

1 Disponibile 4 giorni 15312 B-13/4 x 7/16"91.6380M 120.51

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Superficie Vuoto Numero di fili 1

Si trova sulla pagina di Set pignoni per Tendicatena, Monofilo, Acciaio inox, il codice articolo è il seguente: 14099507.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 14099507.

Tipologia prodotto

Codice componente
14099501
14099505
14099506
14099508
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Opzionale per tenditore (N. parte) DIN ISO N. Passo (pollici) Diametro circonferenza passo rullo
(mm)
Lunghezza della filettatura L
(mm)
Dimensione della filettatura dell’asse dell’elemento di tensionamento W
(mm)
Peso
(kg)

18.68 €

1 Disponibile 4 giorni 151 e 206 B-13/8 x 7/32"45.8155M 100.08

20.74 €

1 Disponibile 4 giorni 151 e 208 B-11/2 x 5/16"61.0855M 100.20

31.20 €

1 Disponibile 4 giorni 15310 B-15/8 x 3/8"76.3680M 120.30

79.84 €

1 Disponibile 4 giorni 13416 B-11" x 17,02 mm106.14100M 200.95

Supporto tecnico