Gruppi di bloccaggio TMK Versione B (61558235)

Gruppi di bloccaggio TMK Versione B 61558235
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61558235

Marca: MAEDLER

Prezzo: 45.81

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno d: 35 mm

Diametro esterno D: 50 mm

L1: 28 mm

Lunghezza L: 51 mm

B: 10 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61558235

Codice componente
61558235
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
B
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

45.81 €

1 Disponibile 4 giorni 355028511083647.715211255490495

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Centraggio In dotazione Materiale Acciaio Superficie Zincato / Nichelato
Tipo TMK-B Design (forma) Cilindrico con dado centrale

Si trova sulla pagina di Gruppi di bloccaggio TMK Versione B, il codice articolo è il seguente: 61558235.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61558235.

Tipologia prodotto

Codice componente
61558208
61558209
61558210
61558238
61558240
61558242
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
L1
(mm)
Lunghezza L
(mm)
B
(mm)
Coppia trasmissibile T
(Nm)
Forza assiale ammissibile Fax
(kN)
Pressione superficiale dell’albero PW
(N/mm2)
Pressione superficiale del mozzo PN
(N/mm2)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Viti di fissaggio della coppia di serraggio TA
(Nm)
Peso
(g)

20.49 €

1 Disponibile 4 giorni 81411226235.8180121161721

21.86 €

1 Disponibile 4 giorni 91812247439.7246144223547

22.42 €

1 Disponibile 4 giorni 101812247489.7221144223544

55.89 €

1 Disponibile 4 giorni 3858325811114060.215511665700851

56.92 €

1 Disponibile 4 giorni 4058325811120060.214711665700801

67.84 €

1 Disponibile 4 giorni 4260376311125059.61209465740841

Supporto tecnico